M3-40-111-25

Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Zentralverschlüsse: Hebelgriff, Zylinderschloß DIN 18254 (geliefert), UL FTTA2 / FTTA8 Typ 1

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Vorhängeschloß
Verriegelungsoption Zylinderschloß DIN 18254 (geliefert)
Auslöser Typ Zentralverschlüsse: Hebelgriff
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M3 Mehrpunkt-Verriegelungssystem
Das M3-System verwendet einen Vielfach-Exzenter-Schließmechanismus? (Over-Center), um ein Maximum an gleichmäßger Kompression entlang der gesamten Schranktürkante zu gewäöhrleisten. Das System ist erhältlich mit einer vielfältigen Auswahl an Stellgliedern mit elegantem, bündigen Griff und kann so installiert werden, dass es dem Industriestandard für Klima- oder EMC-Abdichtung entspricht.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.