M3-40-160-10
Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Zentralverschlüsse: Hebelgriff, Schlüssel Bellcore 216 , UL FTTA2 / FTTA8 Typ 1
| Verriegelungsoption | Schlüssel Bellcore 216 |
|---|---|
| Auslöser Typ | Zentralverschlüsse: Hebelgriff |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M3 Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Das M3-System verwendet einen Vielfach-Exzenter-Schließmechanismus? (Over-Center), um ein Maximum an gleichmäßger Kompression entlang der gesamten Schranktürkante zu gewäöhrleisten. Das System ist erhältlich mit einer vielfältigen Auswahl an Stellgliedern mit elegantem, bündigen Griff und kann so installiert werden, dass es dem Industriestandard für Klima- oder EMC-Abdichtung entspricht.