Dichtungsprofile auf Träger

Unsere Dichtungen bieten wesentliche Dichtungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, verhindern Undichtigkeiten und gewährleisten die Integrität Ihrer Baugruppen. Diese vielseitigen Komponenten füllen die Zwischenräume zwischen den Flächen, die miteinander in Kontakt stehen, und erzeugen eine feste Abdichtung gegen Flüssigkeiten, Gase, Staub und andere Verunreinigungen. Von einfachen O-Ringen bis hin zu komplexen kundenspezifischen Designs bieten unsere Dichtungen zuverlässige Leistung und lang anhaltende Haltbarkeit.
Dichtungsprofile auf Träger

Wichtige Merkmale:

  • Materialvielseitigkeit: Große Auswahl einschließlich Silikon, EPDM, Schaum, Kork und Spezialpolymere, die auf Temperatur, Druck und chemische Beständigkeit zugeschnitten sind.
  • Anpassbare Optionen: Erhältlich in Standard- und kundenspezifischen Größen und Formen, einschließlich O-Ringen und geformten Dichtungen für spezifische Anwendungsanforderungen.
  • Präzisionsfertigung: Hergestellt mit engen Toleranzen für eine genaue Passform und konsistente Dichtleistung.

Wesentliche Vorteile:

  • Leckageverhinderung: Gewährleistet dichte Abdichtungen, um das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen und Medien zu stoppen.
  • Umweltschutz: Blockiert Staub, Feuchtigkeit und Verunreinigungen, die in empfindliche Komponenten eindringen könnten.
  • Lärm- und Vibrationsreduzierung: Bestimmte Materialien minimieren Vibrationen, reduzieren Lärm und verhindern Verschleiß.
  • Verbesserte Geräteeffizienz: Erhält den Systemdruck und die Integrität, verbessert die Gesamtfunktion und Lebensdauer der Ausrüstung.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Dichtungsprofile auf Träger

Darstellung als Gitter Liste

12 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

pro Seite