GA-204-82-M500

Profildichtungen, Clip- on Aufsteckgegenstück

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
Werkstoff EPDM
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Installation Clip- on Aufsteckgegenstück
Class GA - Profildichtungen
Aufeinander abgestimmte Verschlüsse, Scharniere und passende Dichtungen anzubieten, stärkt Southco's Position als Lieferant von kompetenten “Lösungen aus einer Hand”. Die ausgewählten Profile auf stabilem Träger besitzen optimale Dichtungseigenschaften gegen Staub und Feuchtigkeit, sie können Toleranzen ausgleichen und wirken vibrationsdämmend.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.