Spreiznieten

Unsere Nieten bieten eine starke, dauerhafte und kostengünstige Befestigungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese vielseitigen Befestigungselemente bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Materialien miteinander zu verbinden und eine robuste und langlebige Verbindung zu schaffen. Von schweren Bauarbeiten bis hin zu empfindlicher Elektronik bieten Nieten eine bewährte und zuverlässige Befestigungsmethode.
Spreiznieten

Hauptmerkmale:

  • Permanente Befestigung: Nieten erzeugen starke, langlebige Verbindungen, die nicht leicht gelöst werden können.
  • Einfache Installation: Mit den richtigen Werkzeugen einfach zu installieren, was den Prozess vereinfacht.
  • Vielfalt an Materialoptionen: Erhältlich in verschiedenen Typen und Materialien (Aluminium, Stahl, Edelstahl) zur Erfüllung spezifischer Anforderungen.

Wesentliche Vorteile:

  • Starke und langlebige Verbindungen: Erzeugt außergewöhnlich starke und langlebige Verbindungen, die hohen Belastungen, Vibrationen und Scherkräften standhalten können.
  • Hohe Scherfestigkeit: Widersteht Scherkräften und eignet sich daher ideal für strukturelle Anwendungen und lasttragende Verbindungen.
  • Sabotagesicher: Bietet eine sabotagesichere Befestigungslösung, da sie ohne spezielle Werkzeuge nicht leicht gelöst werden können.
  • Anwendungen: Geeignet für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, einschließlich Bauwesen, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Schiffbau, Elektronik, Blechbearbeitung und Schwermaschinen.

Entdecken Sie unsere umfangreiche Auswahl an Nieten und finden Sie die perfekte Lösung für dauerhafte Befestigungen für Ihre spezifischen Projektanforderungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Spreiznieten

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 135

In absteigender Reihenfolge
  1. 38-208-48-16

    Spreiznieten

  2. 38-508-12-16

    Spreiznieten

  3. 38-504-07-13

    Spreiznieten

  4. 38-104-02-13

    Spreiznieten

  5. 38-104-06-13

    Spreiznieten

  6. 38-504-09-13

    Spreiznieten

  7. 38-105-04-13

    Spreiznieten

  8. 38-106-04-16

    Spreiznieten

  9. 38-112-09-16

    Spreiznieten

  10. 38-508-20-16

    Spreiznieten

  11. 38-206-04-16

    Spreiznieten

  12. 38-504-05-13

    Spreiznieten

  13. 38-105-06-13

    Spreiznieten

  14. 38-105-11-13

    Spreiznieten

  15. 38-112-12-16

    Spreiznieten

  16. 38-208-12-16

    Spreiznieten

  17. 38-504-03-13

    Spreiznieten

  18. 38-104-05-13

    Spreiznieten

  19. 38-208-36-16

    Spreiznieten

  20. 38-106-06-16

    Spreiznieten

  21. 38-106-10-16

    Spreiznieten

  22. 38-106-08-16

    Spreiznieten

  23. 38-104-11-13

    Spreiznieten

  24. 38-104-03-13

    Spreiznieten

  25. 38-508-22-16

    Spreiznieten

  26. 38-108-20-16

    Spreiznieten

  27. 38-104-08-13

    Spreiznieten

  28. 38-104-04-13

    Spreiznieten

  29. 38-508-10-16

    Spreiznieten

  30. 38-204-07-13

    Spreiznieten

  31. 38-112-06-16

    Spreiznieten

Seite
pro Seite