38-106-10-16

Spreiznieten

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Natur
Farbe Glänzend
Kopfausführung Halbrundkopf
Pin Material Aluminum
Schaftdurchmesser 4.8 mm
Class 10/38 - Spreiznieten
Durch den Einsatz der erschwinglichen Southco-Einschlagnieten (Drive Rivets) entsteht eine hochfeste Verbindung verschiedener Materialien, wie Metall, Holz und Mauerwerk, bei Anwendungen mit Durchgangs- und Blindlöchern. Leichtes Installieren und Entfernen machen die Einschlagnieten zu einer einfachen Wahl für den Einsatz vor Ort, da sie sehr wirtschaftlich sind und nur geringe Gesmtkosten für Installation und Demontage erfordern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.