EH-6A-5G5-20

Scharnier für Oberflächenmontage, 50 mm (1.97 in) size, With Mounting Studs, Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Farbe Schwarz
Installation Threadstud and Nut
Serie Serie 20
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class EH - Robuste Scharniere, aussenliegend

Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.