R6-22-11
Innenliegende Scharniere, In der Endstellung einrastend für horizontale Anwendungen, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Ausführung der Bänder | In der Endstellung einrastend für horizontale Anwendungen |
| Class | R6 - Innenliegende Scharniere |
Diese Scharniere mit Rollen ergänzen die ästhetischen Vorteile verdeckter Monage durch ein Vielzahl an Montagepositionen, Möglichkeiten der Türausrichtung und Türarretierung. Sie können Türen/Klappen auch in waagerechter Position offen halten ohne zusätzliche mechanische Stütze.