R6-22-23
Innenliegende Scharniere, In der Endstellung einrastend für horizontale Anwendungen, Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Ausführung der Bänder | In der Endstellung einrastend für horizontale Anwendungen |
| Class | R6 - Innenliegende Scharniere |
Diese Scharniere mit Rollen ergänzen die ästhetischen Vorteile verdeckter Monage durch ein Vielzahl an Montagepositionen, Möglichkeiten der Türausrichtung und Türarretierung. Sie können Türen/Klappen auch in waagerechter Position offen halten ohne zusätzliche mechanische Stütze.