P1-37

“Pocket Pull” Griffmulde, 4.8 - 6.3 mm Türstärke, Mit Schrauben zu montieren, UL94-VO, ABS Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff ABS Kunststoff
Farbe Schwarz
Installation Mit Schrauben zu montieren
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL gelistet UL94-V0
Class P1 - “Pocket Pull” Griffmulde
Der haltbare und elegante, eingelassene Zuggriff bildet einen bequemen Griff, um schwerere Türen oder Einschübe zu öffnen oder zu schließen. Die zweigeteilte, vertiefte Griffmulde sitzt in der Platte bietet ausreichend Raum (zwei Knöchel tief?) zum Ergreifen des Griffs mit der ganzen Hand, wobei der Griff selbst nur minimal über die Vorderseite der Platte hinausragen darf.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.