67-25

Versenkbare Griffe, verdeckt, Mittel, Zinklegierung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium, Kunststoff
Farbe Schwarz
Gewindegröße Gewindeformende Schrauben
Installation Mit Schrauben zu montieren
Serie Serie 20
Größe Mittel
Zuggriff, Oberfläche Schwarz, pulverbeschichtet
Class 67 - Versenkbare Griffe, verdeckt

Durch das bündige Montagedesign von Southco's Verdeckten Griffen der 67er-Reihe werden überstehende Elemente vermieden und das Industriedesign für Anwendungsbereiche verbessert, in denen Stil und Optik wichtig sind. Der Griff liegt im Gehäuse, wenn er nicht genutzt wird und bietet, wenn er gedreht oder ausgelöst wird, einen komfortablen Haltebereich zum öffnen von Türen oder Klappen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.