67-45
Versenkbare Griffe, verdeckt, Große Ausführung, Aluminium, Black/Silver
| Werkstoff | Aluminium, Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gewindegröße | Gewindeformende Schrauben |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | Serie 40 |
| Größe | Große Ausführung |
| Zuggriff, Oberfläche | Schwarz, pulverbeschichtet |
| Class | 67 - Versenkbare Griffe, verdeckt |
Durch das bündige Montagedesign von Southco's Verdeckten Griffen der 67er-Reihe werden überstehende Elemente vermieden und das Industriedesign für Anwendungsbereiche verbessert, in denen Stil und Optik wichtig sind. Der Griff liegt im Gehäuse, wenn er nicht genutzt wird und bietet, wenn er gedreht oder ausgelöst wird, einen komfortablen Haltebereich zum öffnen von Türen oder Klappen.