P9-064-28-T-31A000

Griff, 64 mm (2,52 Zoll) Bohrungsabstand, Kunststoff, Natur, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Class P9 - 90° Stufenlos verstellbare Griffe
Diese Klappgriffausführung ist platzsparend und läßt einen größeren Spielraum in vollgebauten Elektronikschräünken; in Ruhestellung? umfasst ihr Profil nur 0,52". Das bedeutet eine Platzersparnis von mehr als einem Zoll zwischen den Endstellungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.