B8-DHURI-117

Grab Handle, Montage von der Rückseite, Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Class B8 - Handgriffe
Stil vereint mit Substanz, bei Einsatz dieser großzügig dimensionierten Griffe, mit geeignetem Haltebereich und passender Stärke für schwere Hub- oder Zugoperationen zu erhalten. Beide korrosionsfesten Griffe können bequem vorn oder rückwärtig installiert werden und bieten die Ästhetik verdeckter Montageteile.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.