B8 - Handgriffe
Stil vereint mit Substanz, bei Einsatz dieser großzügig dimensionierten Griffe, mit geeignetem Haltebereich und passender Stärke für schwere Hub- oder Zugoperationen zu erhalten. Beide korrosionsfesten Griffe können bequem vorn oder rückwärtig installiert werden und bieten die Ästhetik verdeckter Montageteile.

Kleiner aufgerauhter Griff zeigt eine winklige Konstruktion mit klaren Linien.
- Hochfester ABS-Kunststoff
- Rückwärtige Installation ergibt Anpassung an max. Plattenstärke von 16 mm (63")
- Max. Betriebslast 550 N (125 lbs.)
- Große ergonomische Griffe mit runden Kanten vereinen höhere Festigkeit und Komfort
- Schwarzer ABS/PC-Griff
- Rückwärtige Installation ergibt Anpassung an max. Plattenstärke von 19 (75")
- Max. Betriebslast 775 N (175 lbs.)
- Einrastender Deckel in kundenspezifischen Farben und mit Ihrem Logo, damit Ihre Anlage persönlich gestaltet wird.
- Entflammbarkeit nach UL94-HB
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: