B8-66-3
Handgriffe, Große Ausführung, ABS Kunststoff, Schwarz, Bulk verpackt
| Werkstoff | ABS Kunststoff |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Gewindegröße | Gewindeformende Schrauben |
| Montageart | Montage von der Rückseite |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | B8 - Handgriffe |
Stil vereint mit Substanz, bei Einsatz dieser großzügig dimensionierten Griffe, mit geeignetem Haltebereich und passender Stärke für schwere Hub- oder Zugoperationen zu erhalten. Beide korrosionsfesten Griffe können bequem vorn oder rückwärtig installiert werden und bieten die Ästhetik verdeckter Montageteile.