P8-064-38-M4Q-11
Handgriff, 64 mm (2,52 Zoll) Bohrungsabstand, Innengewinde, Gewinde M4, Aluminium, Anodized Black Aluminum, Poliert, Oval, 11 x 7 mm
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Oberfläche | Anodized Black Aluminum |
| Farbe | Poliert |
| Gewindegröße | M4 x 0,7 |
| Installation | Internal Thread |
| Zuggröße | 64.00 |
| Class | P8 - Griff, leicht |
Diese klassischen, U-förmigen, zylindrisch gestalteten Zuggriffe sind eine sehr einfach und erschwingliche Lösung für Griffe an Türen und Einschüben. Ihre Höhe von 31 mm (1,22") und die Auswahl an vier Längen bieten die Haltebereichmaße, die Sie benötigen zur Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle.