AV-D32-10K103-50

Display-Träger - Neigen und Drehen, Aluminium, Schwarz, Pulverbeschichtung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 7.00
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Display Motion Neigen und Schwenken
Montageart Wall Mount, Rear Fastened
Serie AV-D32
Tilt Torque - Forward (Nm) 6.00
Tilt Torque - Reverse (Nm) 8.60
Class AV - Display-Träger - Neigen und Drehen (K-Reihe)

Southco's Display-Träger zum Neigen und Schwenken (K-Reihe) verfügt über Neige- und Schwenkfunktionen, sodass er mit minimalem Bedienaufwand in verschiedensten Neigewinkeln positioniert werden kann. Die K-Reihe ermöglicht eine verlässliche, präzise und spielfreie Display-Positionierung und sorgt durch die hohe Präzision der Fügestellen für einen sicheren Halt. Nach der Positionierung bleibt das Display ohne weiteres Nachziehen, Lockern oder sonstige Wartung sicher in Position. Ein getesteter, wiederholbarer Betriebszyklus garantiert eine zuverlässige Langzeitnutzung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.