P2 - Bündige Griffmulde in abschließbaren und nicht abschließbaren Ausführungen
Aufgrund ihres bündigen Designs ragt die „P2 Bündige Griffmulde“ minimal aus der Oberfläche einer Tür oder Abdeckplatte heraus, während eine abgewinkelte Vertiefung einen ausreichenden Griffbereich bietet, um die Platte leicht anheben oder entfernen zu können. Die Griffmulde ist in einem Stück gefertigt, für die Einlochmontage präpariert und verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. So werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.

Funktionen und Vorteile
Das Produkt verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. Dadurch werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.- Einloch-Plattenausschnitt
- Schnelle Rastmontage ohne Werkzeuge
- Vereinfachtes Design für einfaches Anheben und leichte Entfernung der Platte
- Zuverlässiger Schließzylinder für eine höhere Sicherheit (Abschließbare Version)
- Einfache Integration mit anderen Schlössern von Southco in einer Anwendung (Abschließbare Version)
Erhältliche Ausführungen
- Nicht abschließbare Ausführung in den Breiten 87,5 mm und 132 mm erhältlich
- Mehrere Produktnummern für verschiedene Türblattstärken von 1 mm bis 2,5 mm verfügbar
- Optionen für linksseitiges oder rechtsseitiges Schließen (Abschließbare Version)
- Kundenspezifische Abstimmung auf Anfrage erhältlich (Abschließbare Version)
Standards und Spezifikationen
- ABS Geformter Kunststoff
- Brandklasse: UL94-V0 von UL94-H
Funktionen und Vorteile
Das Produkt verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. Dadurch werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.- Einloch-Plattenausschnitt
- Schnelle Rastmontage ohne Werkzeuge
- Vereinfachtes Design für einfaches Anheben und leichte Entfernung der Platte
- Zuverlässiger Schließzylinder für eine höhere Sicherheit (Abschließbare Version)
- Einfache Integration mit anderen Schlössern von Southco in einer Anwendung (Abschließbare Version)
Erhältliche Ausführungen
- Nicht abschließbare Ausführung in den Breiten 87,5 mm und 132 mm erhältlich
- Mehrere Produktnummern für verschiedene Türblattstärken von 1 mm bis 2,5 mm verfügbar
- Optionen für linksseitiges oder rechtsseitiges Schließen (Abschließbare Version)
- Kundenspezifische Abstimmung auf Anfrage erhältlich (Abschließbare Version)
Standards und Spezifikationen
- ABS Geformter Kunststoff
- Brandklasse: UL94-V0 von UL94-H
Leute suchen oft nach: