P2-411-29
Bündige Griffmulde, 1-1,4 mm Türstärke, “Snap-in” / Einrastend, UL94-VO, ABS Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | ABS Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Verriegelungsoption | Abschliessbar, Schließzylinder separat zu bestellen) |
| Installation | “Snap-in” / Einrastend |
| OP Stärke / Dicke | 1.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 1.40 |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Größe | Lockable |
| UL gelistet | UL94-V0 |
| Class | P2 - Bündige Griffmulde in abschließbaren und nicht abschließbaren Ausführungen |
Aufgrund ihres bündigen Designs ragt die „P2 Bündige Griffmulde“ minimal aus der Oberfläche einer Tür oder Abdeckplatte heraus, während eine abgewinkelte Vertiefung einen ausreichenden Griffbereich bietet, um die Platte leicht anheben oder entfernen zu können. Die Griffmulde ist in einem Stück gefertigt, für die Einlochmontage präpariert und verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. So werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.