P2-442-12

Bündige Griffmulde, 2,1-2,5 mm Türstärke, “Snap-in” / Einrastend, UL94-VO, ABS Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff ABS Kunststoff
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Verriegelungsoption CH751 Schlüssel (2 Schlüssel enthalten)
Installation “Snap-in” / Einrastend
OP Stärke / Dicke 2.10
Max. Stärke der äußeren Platte 2.50
Betätigung Schließt rechtsdrehend
Größe Lockable
UL gelistet UL94-HB
Class P2 - Bündige Griffmulde in abschließbaren und nicht abschließbaren Ausführungen
Aufgrund ihres bündigen Designs ragt die „P2 Bündige Griffmulde“ minimal aus der Oberfläche einer Tür oder Abdeckplatte heraus, während eine abgewinkelte Vertiefung einen ausreichenden Griffbereich bietet, um die Platte leicht anheben oder entfernen zu können. Die Griffmulde ist in einem Stück gefertigt, für die Einlochmontage präpariert und verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. So werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.