Funktionen und Vorteile
Dieser vollausgerüstete? Verschluß vereint alles, was zur Betätigung erforderlich ist - Elemente zum Verriegeln und Betätigen, Türgriff - auf der bündig installierten Vorderseite der Einheit.
- Fallen auf beiden Seiten des Verschlußes ermöglichen die Verwendung des gleichen Modells für rechts- und linksseitige Veriegelung.
- Der innen befestigte Winkel verdeckt alle Montageteile auf der Türrückseite.
- Der Schlüssel-Verschlußmechanismus zeigt automatisch den Zustand verschlossen/entriegelt an.
- Hergestellt aus dauerhaften, korrosionsbeständigen Materialien