M1-2F-3-25
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Zylinderschloß, Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 1.20 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 3.20 |
| Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.40 |
| Profil | Flaches Profil |
| Style | Schließt auf der linken Seite |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1-2F - “Flush Pull” Schnappverschlüsse |
Bei diesem SchnappVerschluß ist Vielseitigkeit gepaart mit praktischer Anwendbarkeit und ästhetischer Ausführung und bietet eine große Auswahl an Verriegelungs- und Schließmöglichkeiten. Das Betätigungselement des Verschlußes, eingebaut im bündig montierten Gehäuse, hat auch die Funktion eines Türgriffs und die gesamte Einheit braucht relativ wenig Platz im Schrankinnern.