Ziehen, um zu öffnen

Unsere Riegelschlösser bieten eine bequeme und zuverlässige Lösung zum Sichern von Türen, Klappen und Gehäusen mit schnellem Zugriff und einfacher Handhabung. Diese benutzerfreundlichen Schlösser verfügen über ein Paddel-Stil-Betätigungselement für einfache Schließen-durch-Drücken und Öffnen-durch-Ziehen-Funktionalität. Von Schränken und Gehäusen über Zugangsklappene und Fächer bieten unsere Riegelschlösser zuverlässige Leistung und mühelosen Betrieb.
Ziehen, um zu öffnen

Hauptmerkmale:

Intuitive Bedienung: Das Paddeldesign ermöglicht eine einhändige Schließen-und-Öffnen-Funktion.

Sicherer & Einstellbarer Sitz: Bietet eine starke Schließung mit optional einstellbarem Griff und Verriegelungsoptionen für zusätzliche Sicherheit.

Robuste & Vielseitige Designs: Hergestellt aus robusten Materialien und in verschiedenen Stilen und Größen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.

Wesentliche Vorteile:

Schneller Zugriff: Ideal für häufigen Zugriff auf interne Komponenten und Fächer.

Erhöhte Sicherheit: Verhindert unbeabsichtigtes oder unbefugtes Öffnen mit zuverlässigen Verriegelungsmechanismen.

Branchenflexibilität: Geeignet für den Einsatz in Gehäusen, Maschinen, Transport, Klimaanlagen-Systemen und mehr.

Zuverlässige Leistung: Entwickelt für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Unsere Paddelverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Gehäuse & Schränke, Industrieanlagen, Klimaanlagen-Systeme, Transport, landwirtschaftliche Geräte, Geländefahrzeuge, Lagerung & Container und Verkaufsautomaten.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Ziehen, um zu öffnen

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 340

In absteigender Reihenfolge
  1. R3-22-300-50

    Latch

  2. M1-2A-23-5

    Latch

  3. R3-22-320-50

    Latch

  4. R3-22-300-10

    Latch

pro Seite