MP - Beetle Schnappverschlüsse
Kräftig, elegant und leicht bedienbar: Diese flachen Schnappverschlüsse bieten eine praktische Lösung für bequeme, problemlose Funktion an senk- und waagrechten Türen, Platten und Lukendeckeln. Der eingebaute, gefederte Zuggriff dient gleichzeitig als Betätigungselement und Türgriff. Wenn die Tür zugeschlagen ist, hält der Griff sie ruhig fest.

Modernes Styling und zeitgemäße Konstruktion machen diesen Verschluß zu einer leicht installierbaren und verwendbaren Lösung. Einfach den Verschluß im einzigen Montageloch in der Platte einsetzen und den innenliegenden Winkel mit zwei Montageschraube befestigen. Das robuste Polykarbonat-/ABS-Kunststoffgehäuse ist ausgelegt für wiederholtes Zuschlagen.
- Alle Zuggriffe aus rostfreiem Stahl
- Federbelastete Griffe reduzieren Geräusche oder Klappern infolge Vibration.
- Der auf der Rückseite montierte Winkel zieht den Verschluß fest in der Bohrung und sorgt für flaches Profil an der Vorderseite, ohne daß Montageelemente vorne auf der Platte sichtbar werden.
- Erhältlich mit Polykarbonat-/ABS-Gehäuse in schwarz oder weiß oder mit Abdeckung aus rostfreiem Stahl.
- Alle Ausführungen lieferbar auch mit großem Schließzapfen für größere Sicherheit.
- Max. Betriebslast 980 N (220 lbs.)
- Erhältlich in zwei Tiefen zur Anpassung an Plattenstärken von 10 mm (.39") bis 22 mm (.87")
- Der einstellbare Riegel gestattet eine einfache Anpassung des Haltebereichs bis zu 6 mm (0.24") mittels Schraubendreher.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: