MP-03-110-550

Beetle Schnappverschlüsse, Zylinderschloß, 10-16 mm Plattenstärke, Kunststoffteile mit 316 Edelstahl, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Gewindegröße Gewindeformende Schrauben
Installation Mit Schrauben zu montieren
OP Stärke / Dicke 10.00
Max. Stärke der äußeren Platte 16.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Class MP - Beetle Schnappverschlüsse
Kräftig, elegant und leicht bedienbar: Diese flachen Schnappverschlüsse bieten eine praktische Lösung für bequeme, problemlose Funktion an senk- und waagrechten Türen, Platten und Lukendeckeln. Der eingebaute, gefederte Zuggriff dient gleichzeitig als Betätigungselement und Türgriff. Wenn die Tür zugeschlagen ist, hält der Griff sie ruhig fest.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :