MP-03-110-770
Beetle Schnappverschlüsse, Zylinderschloß, 10-16 mm Plattenstärke, Kunststoffteile mit 316 Edelstahl, Weiß
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Gewindegröße | Gewindeformende Schrauben |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| OP Stärke / Dicke | 10.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 16.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Class | MP - Beetle Schnappverschlüsse |
Kräftig, elegant und leicht bedienbar: Diese flachen Schnappverschlüsse bieten eine praktische Lösung für bequeme, problemlose Funktion an senk- und waagrechten Türen, Platten und Lukendeckeln. Der eingebaute, gefederte Zuggriff dient gleichzeitig als Betätigungselement und Türgriff. Wenn die Tür zugeschlagen ist, hält der Griff sie ruhig fest.