64-10-302-90
Schnappverschlüsse, Große Ausführung, 11,9 mm Haltebereich, Edelstahl, Schwarz,Pulverbeschichtung
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Installation | Bracket and Nut |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 9.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 11.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 11.90 |
| Größe | Große Ausführung |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf |
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.