60-10-101-12

Miniatur-Schnappverschlüsse, Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte Acetal
Farbe Schwarz
Gewindegröße Rechteckiges Loch
Installation “Snap-in” / Einrastend
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 1.30
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 3.10
Class 60 Miniatur-Schnappverschlüsse
Kompakter Verschluß, der sich gut eignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen und dünnen Blechplatten. Sobald das Verschlußgehäuse in der Türplatte eingebaut ist, kann die Platte schnell und einfach geöffnet und geschlossen werden: Nur die vorstehenden Fingergriffe zusammendrücken zum Öffnen bzw. den Verschluß/die Platte zuschieben/schließen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.