The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-10-301-90
Schnappverschlüsse, Große Ausführung, 11,9 mm Haltebereich, Edelstahl, Schwarz,Pulverbeschichtung
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Installation
Bracket and Nut
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
9.50
Grip - Minimum (mm)
11.00
Grip - Maximum (mm)
11.90
Größe
Große Ausführung
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
223
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
71
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
41
2026-11-06
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
30
2026-11-06
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
16
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
8
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Handy FIX
Warsaw Poland
8
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
6
2026-11-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521