M1-15-61-8
Flush Pull Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, Freier Zugang, 7-19 mm Plattenstärke, 316 Edelstahl, Elektropoliert, Glänzend
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Haltebereichtyp | Fixed |
| Installation | Mounting Bracket |
| OP Stärke / Dicke | 7.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 19.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Profil | Flaches Profil |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Class | M1 Flush Pull Schnappverschlüsse |
Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.