The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-21-11
Schnappverschlüsse, Mittel, 7,9 mm Haltebereich, Stahl, Schwarz,Pulverbeschichtung
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Installation
Bracket and Nut
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.40
Grip - Minimum (mm)
7.00
Grip - Maximum (mm)
7.90
Größe
Mittel
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
725
2026-11-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
448
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
329
2026-11-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
50
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
48
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
9
2026-11-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2026-11-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
6
2026-11-18
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239