64-21-10
Schnappverschlüsse, Mittel, 7,9 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Gebürstet |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | Bracket and Nut |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 7.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.90 |
| Größe | Mittel |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf |
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.