The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-01-10
Schnappverschlüsse, Miniaturausführung, 3,2 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Gebürstet
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Installation
Bracket and Nut
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
1.60
Grip - Minimum (mm)
3.00
Grip - Maximum (mm)
3.40
Größe
Miniaturgröße
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4413
2026-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
926
2026-06-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
374
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
149
2026-06-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
51
2026-06-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
8
2026-06-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2026-06-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
8
2026-06-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
6
2026-06-22
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
6
2026-06-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2026-06-25
info@clancey.com
1.800.747.7405