M1-2F-1-25
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Zylinderschloß, Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 1.20 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 3.20 |
| Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.40 |
| Profil | Flaches Profil |
| Style | Schließt auf der linken Seite |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1-2F - “Flush Pull” Schnappverschlüsse |
Bei diesem SchnappVerschluß ist Vielseitigkeit gepaart mit praktischer Anwendbarkeit und ästhetischer Ausführung und bietet eine große Auswahl an Verriegelungs- und Schließmöglichkeiten. Das Betätigungselement des Verschlußes, eingebaut im bündig montierten Gehäuse, hat auch die Funktion eines Türgriffs und die gesamte Einheit braucht relativ wenig Platz im Schrankinnern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung