MT “Parrot" Schnappverschlüsse
Parrot-Schnappverschlüsse sind eine schnelle und leichte Wahl für die Installation an überkragenden Platten im Innen- und Außenbereich. Ihre Ausführung erlaubt, die Verriegelung zu lösen und die Platte zu öffnen in einer einzigen, stetigen Bewegung. Ein Silikonpuffer dämpft das Geräusch des Verschlußes beim Schließen, trotzdem läßt sich der Verschluß gut und bequem zuschlagen.

Der breite, vorgespannte Griff kann bequem angefasst werden, während die Dämpfungsauflage den Ton der zuschlagenden Tür dämpft.
- Ausgelegt besonders zur Montage an vorspringenden Platten, so daß der Verschluß vollständig oder teilweise verdeckt wird.
- Leichte Montage in senkrechter oder waagrechter Lage, rechtwinklig oder sogar in schrägem Winkel.
- Geschlitzte Schließwinkel ffür Montage und Einstellung des Haltebereichs zur formschlüssigen Verriegelung.
- Polykarbonat-/ABS-Griffe bieten vielfältige Oberflächenoptionen.
- Alle korrosionsbeständigen Materialien machen diesen Verschluß zur guten Wahl für exponierte Anwendungen.
- Erhältlich in schwarzen, Satin-, Chrom- und Diamant-Messing-Oberflächen.