“Point” Schnappverschlüsse MP
Funktionelle Eleganz zeichnen diesen Schnappverschluss in seiner variablen Kombination mit verschiedensten Blenden aus. Mit leichtem Druck springt der bündige Knopf heraus und gibt die Funktion der Kippfalle frei. Der Verschluss arbeitet als Schnäpper mit dem Knopf als Griff und mit hereingedrücktem Knopf schließt er sicher wie ein Schnappverschluss.

Sehr flexibel in der Gestaltung von Form und Oberfläche wie Chrom oder Messingausführungen bietet dieser Point-Schnappverschluß mit kombinierter Schnäpperfunktion der Kippfalle interessante Einsatzmöglichkeiten
- Elegantes, bündiges Design, erhältlich mit Blenden in verschiedenen Formen und "metallic" Oberflächen
- Mit hereingedrücktem Knopf schließt der Verschluß nahezu bündig. Mit leichtem Druck springt dieser heraus und läßt sich als kleiner Griff nutzen
- Einfache Bedienung – leichter Druck auf den Auslöser gibt den Knopf frei, der durch Niederdrücken wieder bündig schließt
- Die polierte Oberfläche und der runde Metallknopf vermitteln einen soliden Eindruck gehobener Qualität
- Türen lassen sich auch mit gesperrtem Schloß zudrücken
- Der geschlossene Riegel widersteht hohen Belastungen und bleibt in der Schließstellung, unabhängig von der Stellung des Zugknopfes – niedergedrückt oder hervorstehend
- Komplett vormontierte Verschlußgehäuse sparen Zeit und Geld durch ihre schnelle und einfache Montage mit perfekt winkliger Ausrichtung. Benötigt werden nur die mitgelieferte Zahnscheibe und Montagemutter
- Wahl der Oberflächen glanzverchromt, satiniert verchromt oder Messing für Knopf und Blende in passenden oder verschiedenen Oberflächen
- Passend zur Inneneinrichtung ist eine Kombination mit ovaler, quadratischer oder runder Blende möglich.
- Die Falle kann in Bezug zur ovalen Blende im Lot zur langen oder kurzen Achse ausgerichtet sein
- Verschiedene Schließwinkel erleichtern die Anpassung an gegebene Montagebedingungen
- Kunststoffgehäuse und Haube mit verchromter oder satinierter Metallblende oder Messingblende
- Die Nase am Verschluß bietet Montage in einem Rundloch mit dem Durchmesser von 25,4 mm mit einem zusätzlichen Loch von 3,2 mm, alternativ ist die Montage in einem Doppel-D Loch möglich
- Die Falle bleibt, bei herausgezogenem oder hereingedrücktem Knopf, immer in schlüssigem Kontakt zum Schließwinkel
- Passend zu Plattenstärken von 2 mm bis 25,4 mm (0,1" bis 1,0 ")
- Schließt auch bei abgeschlossenem Verschluß
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen