MP-05-312-12
“Point” Schnappverschlüsse MP, Rund, Chrome, Oberfläche des Flansches, Satiniert Knopfbelag
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Knopfbelag | Satiniert |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Oberfläche des Flansches | Verchromt |
| Installation | Threaded body and nut |
| Profil | Bündig |
| Form des Flansches | Rund |
| Class | “Point” Schnappverschlüsse MP |
Funktionelle Eleganz zeichnen diesen Schnappverschluss in seiner variablen Kombination mit verschiedensten Blenden aus. Mit leichtem Druck springt der bündige Knopf heraus und gibt die Funktion der Kippfalle frei. Der Verschluss arbeitet als Schnäpper mit dem Knopf als Griff und mit hereingedrücktem Knopf schließt er sicher wie ein Schnappverschluss.