MP-510-16-4

Punkt Verriegelung mit Kapuze Keeper

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Installation Threaded body and nut
Class “Point” Schnappverschlüsse MP
Funktionelle Eleganz zeichnen diesen Schnappverschluss in seiner variablen Kombination mit verschiedensten Blenden aus. Mit leichtem Druck springt der bündige Knopf heraus und gibt die Funktion der Kippfalle frei. Der Verschluss arbeitet als Schnäpper mit dem Knopf als Griff und mit hereingedrücktem Knopf schließt er sicher wie ein Schnappverschluss.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.