The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-2A-13-1
Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf, Freier Zugang Eingeschränkter Zugriff, Kunststoff, Verchromt, Verchromt
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
ABS
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Verchromt
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Fixed
Installation
Threaded body and nut
OP Stärke / Dicke
1.20
Max. Stärke der äußeren Platte
19.00
Profil
Flaches Profil
Class
M1-2A - Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf
Die Ästhetik des versenkten Betätigungsknopfes und die drei attraktiven Oberflächenausführungen, plus ein gewisser Ausgleich bei Versatz, all das ergänzt den bequemen Gebrauch und den vorteilhaften Einsatz dieses SchnappVerschlußes. Der Verschluß hält sicher, ob der Knopf nun eingedrückt oder herausgesprungen ist.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
183
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
110
2026-11-09
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-11-09
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
11
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
4
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3