M1-2F-2-25

“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Zylinderschloß, Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
OP Stärke / Dicke 1.20
Max. Stärke der äußeren Platte 3.20
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 6.40
Profil Flaches Profil
Style Schließt auf beiden Seiten
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1-2F - “Flush Pull” Schnappverschlüsse
Bei diesem SchnappVerschluß ist Vielseitigkeit gepaart mit praktischer Anwendbarkeit und ästhetischer Ausführung und bietet eine große Auswahl an Verriegelungs- und Schließmöglichkeiten. Das Betätigungselement des Verschlußes, eingebaut im bündig montierten Gehäuse, hat auch die Funktion eines Türgriffs und die gesamte Einheit braucht relativ wenig Platz im Schrankinnern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.