Push-to-Open-Verschlüsse

Unsere "Push-to-Open"-Verschlüsse bieten eine elegante und schnelle Lösung für Anwendungen, die einen einfachen Zugriff ohne die Notwendigkeit von Griffen oder Knöpfen erfordern. Diese innovativen Verriegelungen funktionieren mit einem einfachen "Push-to-Open"-Mechanismus, der ein aufgeräumtes Aussehen und mühelose Funktionalität bietet. Von Schranktüren und Schubladen über Zugangsklappen bis hin zu versteckten Fächern bieten unsere "Push-to-Open"-Verriegelungen nahtlose Bedienung und eine moderne Ästhetik.

Push-to-Open-Verschlüsse

Hauptmerkmale:

  • Berührungsfreier Mechanismus: Ein sanfter Druck aktiviert die interne Entriegelung, wodurch die Tür oder die Klappe leicht geöffnet wird – keine Griffe oder Knöpfe erforderlich.
  • Sichere Schließung: Gewährleistet eine enge und zuverlässige Passform mit verstellbaren Riegeln oder Schließblechen für präzisen Verschluss.
  • Robuste & vielseitige Designs: Erhältlich in verschiedenen Stilen, Größen und Materialien, einschließlich magnetischer und mechanischer Optionen, um unterschiedlichen Anwendungsbedürfnissen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

  • Saubere Ästhetik: Beseitigt Griffe für ein schlankes, minimalistisches Aussehen.
  • Müheloser Zugang: Schnelle und einfache Schnappverschluss-Funktionalität für schnellen Zugriff.
  • Platzsparendes Design: Maximiert den Raum, indem hervorstehende Griffe oder Knöpfe beseitigt werden.
  • Langlebige Haltbarkeit: Konzipiert für Zuverlässigkeit und lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Unsere Push-to-Open-Verriegelungen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Schränke & Möbel, verborgene Fächer, Zugangsklappen, Elektronik & Gehäuse, Automobil-Innenausstattung, maritime Anwendungen und Einzelhandelsdisplays.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Push-to-Open-Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

15 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite