Funktionen und Vorteile
Dieser robuste Verschluß arbeitet mit einem runden zurückziehbaren Zapfen, der an der Schrankwand zur Betätigung vorsteht. Der passende Schließwinkel eine leicht abgewinkelte, rund ausgesparte Rampe auf der der Verschlußzapfen in die Schließposition gleitet. Der Verschluß schließ mit dem Zuschlagen der Klappe mit dem Schließwinkel.
- Das Verschlußgehäuse paßt in Gehäuse mit Plattenstärken von 3 mm bis 19 mm
- Die justierbare Gewindekonstruktion ist einfach und schnell in einem runden Loch zu montieren
- Ein Ring an der Innenseite? des Verschlußes dient als Notöffner zum Entriegeln der Tür vom Schrankinneren aus.
- Bohrung 6,5 mm (0.26") im Verschlußstift? bietet die Option zur Absicherung durch ein Vorhängeschloss.
- Die gesamte Serie 300 gefertigt in rostfreiem Stahl.
Standards und Spezifikationen