MT-04-11-24
Pinlatch Schnappverschlüsse
| Riegelausführung | Kurz |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, außen (Außenseite) |
| Griff Ausführung | Typ 1 (für Schubladen) |
| Class | MT - Schnappverschlüsse |
Der robuste Verschluß erlaubt verdeckte Betätigung, da er innerhalb der Gehäusewand eingebaut wird und in eine Schließplatte? eingreift, die an der überlappenden Tür angebracht ist. Der einstellbare Sitz ermöglicht die Anpassung an Unterschiede in der Plattenstärke und Türüberhang. Die Korrosionsfestigkeit der Konstruktion in Schiffbau-Qualität? erfüllt die meisten Bedingungen bei anspruchsvollen Anwendungen.