A4-26-502-10
Drückverschlüsse, Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Class | A4 - Drückverschlüsse |
Erzielen Sie einen mühelosen „Push-to-Close“- und „Push-to-Open“-Betriebszyklus, der den Einsatz von Außengriffen oder -knöpfen überflüssig macht. Die robuste Metallkonstruktion wird unauffällig zwischen der Füllung und dem Rahmen eingebaut und bietet zuverlässige Leistung bei geringer Platzbeanspruchung. Die Option mit schwimmender Aufnahme gleicht Ausrichtungsabweichungen aus und gewährleistet so ein reibungsloses und wiederholbares Schließen.