E4-10-202-10

Druckverschlüsse, Große Ausführung, Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Schwarz
Installation “Snap-in” / Einrastend
Größe Große Ausführung
Class E4 Druckverschlüsse
Vollständig verdeckter Einbau und einfaches Einrasten unter Federdruck machen es ebenso leicht, einen attraktiven Schrank zu konstruieren, wie es einfach ist, diesen Verschluß zu installieren und betätigen. Das Verschlußgehäuse rastet einfach im Rahmen ein. Zum Öffnen oder Schließen muß man dann nur mit einem Finger auf die Vorderseite der Türplatte drücken.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.