A4-99-162

Schnappverschluss, Druckverschluss, Rostbeständiger Stahl, Passiviert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Class A4 - Drückverschlüsse

Erzielen Sie einen mühelosen „Push-to-Close“- und „Push-to-Open“-Betriebszyklus, der den Einsatz von Außengriffen oder -knöpfen überflüssig macht. Die robuste Metallkonstruktion wird unauffällig zwischen der Füllung und dem Rahmen eingebaut und bietet zuverlässige Leistung bei geringer Platzbeanspruchung. Die Option mit schwimmender Aufnahme gleicht Ausrichtungsabweichungen aus und gewährleistet so ein reibungsloses und wiederholbares Schließen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.