Schieben, um zu öffnen

Unsere "Slide-to-Open"-Verschlüsse bieten einen sicheren und schnellen Verschluss für Anwendungen. Diese benutzerfreundlichen Verschlüsse kombinieren eine einfache Schnappverschluss-Aktion mit einem reibungslosen Schiebemechanismus zum Lösen, was eine mühelose Bedienung und zuverlässiges Verschließen ermöglicht. Von Schränken und Gehäusen über Schubladen und Zugangsklappen bieten unsere "Slide-to-Open"-Verschlüsse eine effiziente Lösung und eine optimierte Funktionalität.

Schieben, um zu öffnen

Wichtige Funktionen:

  • Einhändige Bedienung: Die Schiebeöffnung ermöglicht eine mühelose, einhändige Verwendung mit einem Druck zum Schließen und einem reibungslosen Gleiten zum Öffnen.
  • Zuverlässige & Einstellbare Sicherheit: Bietet eine starke Verriegelung mit optional einstellbarem Griff und Schlüsselverriegelungsoptionen für zusätzlichen Schutz.
  • Robuste & Flexible Designs: Erhältlich in verschiedenen Stilen, Größen und Aktuatortypen, gefertigt aus strapazierfähigen Materialien, um vielfältigen Installationsanforderungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

  • Schneller & Einfacher Zugriff: Ideal für den häufigen Gebrauch in Schubladen, Paneelen und Gerätegehäusen.
  • Konsistente Sicherheit: Hilft, unbeabsichtigtes oder unbefugtes Öffnen mit zuverlässigen Verriegelungsmechanismen zu verhindern.
  • Langlebige Leistung: Entwickelt für den langfristigen Einsatz sowohl in kommerziellen als auch in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Anwendungen: Unsere Schiebeöffnungsriegel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Gehäuse & Schränke, Schubladen & Lagerung, Zugangspaneele, Industrieanlagen, HVAC-Systeme, Transport, Einzelhandelsdisplays und medizinische Geräte.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Schieben, um zu öffnen

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 44

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite