B7-20-301-10

Ziehen, Kleine Ausführung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 5.50
Profil Flaches Profil
Größe Kleine Ausführung
Class B7 Bündige Schnappverschlüsse mit Griffmulde
Das ist die ultimative Schnappverschlußlösung: Ein Gehäuse, das vollständig hinter der Türplatte installiert werden kann, durch Schweißen, Nieten oder mit einer dünnen, bündigen Blendenplatte mit integrierten Montagebolzen. Die Falle läßt sich von innen oder außen öffnen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.