B7 - Bündige Schnappverschlüsse mit Griffmulde
Das ist die ultimative Schnappverschlußlösung: Ein Gehäuse, das vollständig hinter der Türplatte installiert werden kann, durch Schweißen, Nieten oder mit einer dünnen, bündigen Blendenplatte mit integrierten Montagebolzen. Die Falle läßt sich von innen oder außen öffnen.

Das Verschlußgehäuse wird innen an der Türplatte angebracht, mit oder ohne Montageblende außen auf der Platte. Bei Verwendung ohne Blende oder optionales Schloss gibt es praktisch keine Begrenzungen für die Plattenstärke.
- Breite Öffnung bietet weiten Raum zur Betätigung des Verschlußes mit mehreren Fingern.
- Breiter Verschlußschieber bietet Festigkeit und Haltbarkeit.
- Der Verschluß mit und ohne Blende kann installiert werden durch Schweißen oder Nieten oder Verschrauben.
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Optionale Blenenplatte zum Abdecken der Montageelemente
- Schlüsselverriegelung erhältlich optional für alle Ausführungen.
- Entflammbarkeit nach UL94-HB
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: